T-serien horisontal overgang hylse, toppfylling
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
T-serien horisontal overgang hylse, toppfylling
The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
- Used to splice different diameter bars
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Spesifikasjoner
| Avslutt | Vanlig |
| Hylse | Standardlengde |
| Materiale | Stål |
| 100% amerikansk innhold | Ja |
Case-studie
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.