Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH34784.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

S13 metrisk parallellboltkobling, rustfritt stål

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Overflate Vanlig
Materiale Rustfritt stål Duplex 2205 (en 1,4462)
Designversjon Globalt (globalt tilgjengelig materiale)
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Bolt-to-Coupler Capacity (kN)
Part Number Grade 4.8 Grade 5.8 Grade 8.8 Grade 10.9 Grade 12.9
EL12S13SSN 62.7 78.3 109.8 109.8 109.8
EL16S13SSN 97.9 122.4 162.9 162.9 162.9
EL20S13SSN 141 176.3 282 332.3 332.3
EL25S13SSN 224.2 280.3 448.5 560.5 560.5
EL32S13ASSN 448.4 560.5 896.7 1120.9 1197.1
EL32S13SSN 390.3 487.9 780.6 783.8 783.8

Diagrammer

Ressurser CAD
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere