Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH34792.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Overflate Standard
Materiale Rustfritt stål, dupleks 2205 (EN 1.4462)
Koblingsjustering Standard
Designversjon Over hele verden (globalt tilgjengelig materiale)
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere