nVent LENTON InterLok-kobling med posisjonskantfyll
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent LENTON InterLok-kobling med posisjonskantfyll
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Designed to splice the same diameter bars
- Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required
- Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Spesifikasjoner
| Materiale | Støpejern |
| Overflate | Vanlig |
| Emballasje | Standard |
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.