Dekkmontering
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Dekkmontering
Deck assemblies hold the nVent LENTON Quick Wedge coupler in place during installation. The Deck Assemblies attach to the yoke of the pin driver. Each deck assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Color-coded and stamped with appropriate reinforcing bar size
- Simple design allows quick changes between bar sizes
- Securely holds the coupler during assembly
Spesifikasjoner
| Avslutt | Malt |
| Materiale | Stål |
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.