D6 mekanisk anker, rustfritt stål
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
D6 mekanisk anker, rustfritt stål
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Replaces conventional hooked reinforcing bar
- Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs
- Head area exceeds 5x bar area (net 4x)
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Spesifikasjoner
| Designet for å møtes | ACI 318;AS3600;ASTM A970 |
Brosjyre
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.