Veggmonteringsbraketter for skap med regnhette, UWB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Veggmonteringsbraketter for skap med regnhette, UWB
Et skap med regnhette som enkelt kan monteres der det skal uten at du trenger innvendig tilgang. Brakettene er motstandsdyktige mot rust, noe som er nyttig i tøffe miljøforhold.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Veggmonteringsbraketter for UDP-skap med regnhette. Kan kun monteres i horisontal posisjon. Enkel montering uten skruer, selv når skapet er ferdig og lukket.
- Materiale: Rustfritt stål AISI 304.
- Levering: 4 braketter og fire plastikk-klips.
- Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood
- Can be mounted in horizontal position only
- Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed
- Four brackets and four plastic clips
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.