Regnhette, URH


Regnhette, URH
Regnhetta av polyester gir ly til utstyret med et skråtak, og beskytter monterte komponenter mot vann som kan dryppe inn i skapet når døren åpnes.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Ekstra beskyttelse for utendørsbruk. Ventileringshull kan bores i toppen av skapet, og regnhetten vil sikre beskyttelsesgrad IP 44.
- Materiale: Glassfiber-forsterket polyester.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Levering: 1 stk. med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Regnhetter krever spesielle veggmonteringsbraketter UWB02. Fire monteringspunkter for regnhetten er markert på topplaten. Regnhetten kan ikke brukes når skapene er sammenkoblet. Enkelte kombinasjoner er tilgjengelige på forespørsel. Bruk av verktøy er nødvendig.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures
- If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used
- When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44
- Extra protection for outdoor use
- Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure
- Glass fibre reinforced polyester
- 1 piece with mounting accessories
- Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02
- Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel
- The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required
- Package quantity: 1 with mounting hardware
Spesifikasjoner
Farge | Lys grå |
Materiale | Polyester |
Fargekode | RAL 7035 |
Overflate | Glatt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.