Vertikal montering utendørs klimaanlegg, E-NOX
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Vertikal montering utendørs klimaanlegg, E-NOX
Denne utendørs vertikale kjøleenheten, E-NOX, med en IP55 - NEMA type 4 (4X rustfritt stål ramme) beskyttelsesgrad, er tilgjengelig i mange forskjellige størrelser for forskjellige utendørs kjølebehov. Dette betyr at riktig kjøleløsning enkelt kan velges. Kjøleenheten er enkel å installere og er også tilgjengelig i rustfritt stål for tøffe miljøer.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Mikrofonfunksjoner: Lar brukerne konfigurere om den interne viften skal forbli aktiv eller deaktiveres når microport åpnes.
- ECO-modus: Integrert som standard i hele serien for å optimalisere energieffektiviteten og redusere strømforbruket.
- Konvertering av temperaturenhet (°C / °F): Bytt sømløst mellom Celsius og Fahrenheit ved å endre en enkelt parameter.
- Prediktivt vedlikehold: Et smart selvlærende system overvåker ytelsen og varsler brukerne når vedlikehold er nødvendig, noe som minimerer nedetiden.
- Servicemodus: Aktiverer en rask diagnostikkkontroll for å kontrollere at enheten fungerer som den skal.
- Håndtering av vannkondensering: Alle modellene er utstyrt med et eksternt kondensatutladningssystem fra 1000 W og oppover. Dette energifrie systemet eliminerer kondensat uten behov for ekstern drenering eller strømforsyning.
- Integrerte strippekalser: Fabrikkinstallerte tetningslister sikrer en perfekt passform mellom klimaanlegget og det elektriske kabinettet, noe som gir høy IP-beskyttelse og forenkler installasjonen.
- Monteringssystem for magnetisk filter: Forenkler filterutskiftingen samtidig som den slanke, moderne designen til E-Next-serien bevares.
- Digital termostat (TX-i40): Gir full kontroll og fleksibilitet med et intuitivt grensesnitt og avanserte tilkoblingsmuligheter. I NOX-serien er termostaten utstyrt med 3 meter kabel med en din bar metallstøtte som skal festes i kabinettet, slik at skjermen vil være beskyttet agaist vann og støv.
- Kondensatoroverflatebelegg: Overflatebelegg vil forhindre kondensatorfeil på grunn av tøffe omgivelser.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Sertifisering
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.