Loddrette skillevegger for gulvskap, CDV
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Loddrette skillevegger for gulvskap, CDV
Profilen skaper et vertikalt skille og garanterer en kapslingsgrad på IP44 ved å sikre delte dører og paneler.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Profilen er identisk med rammen på skapet, og skaper et vertikalt skille i skapet når de deltedørene eller panelene er montert. Kan monteres i intervaller à 200 mm.
- Materiale: Frontprofil: 2 mm lakkert stål Innvendig profil: 1,75 mm sinkbelagt stål.
- Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.
- Antall i pakken: Ett sett profiler med monteringstilbehør.
- Kan monteres i intervaller à 200 mm
- Ett sett profiler med monteringstilbehør
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.08in |
| Tykkelse | 2mm |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.