Innarbeidingsseksjoner med hengslet lokk
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Innarbeidingsseksjoner med hengslet lokk
Transposisjondeler med innlagt hengslet deksel brukes når det er nødvendig å rotere den åpne siden av kabelkanalløpet med 90 grader og fremdeles beholde den innlagte funksjonen.
Bransjestandarder
Certified by Canadian Standards Association.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature
Spesifikasjoner
| Fargekode | ANSI 61 |
| Avslutt | Galvanisert; Pulverlakkert |
| Farge | Grå |
| Materiale | Mild stål |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.