Gjennomsiktige aluminiumsdører, ADA
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Gjennomsiktige aluminiumsdører, ADA
Komponenter som monteres på skapdøren, beskyttes av visningsvinduet, og kan lett brukes ved å åpne bare visningsvinduet – skapdøren kan forbli lukket. Komponentene beskyttes mot omgivelsene og mot uønsket bruk så lenge visningsvinduet er lukket.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Innsyns vindu når brukt i kombinasjon med montasje sett ADAMK. Den dobbel-bit 3 mm låsen kan bli erstattet av alle valgfrie innsatser eller håndtak. Dette øker skapets dybde med 10 mm.
- Materiale: Aluminium og 3 mm akrylglass.
- Overflatebehandling: Anodisert aluminium.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 54.
- Pakning: 1 innsyns vindu.
- Inkluderer festemidler
- To replace the standard door
- Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
- The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
- It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
- Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
- Number of locks: 1
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Avslutt | Kvern |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.