Topp- og bunnplater for gulvskap, DPC
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Topp- og bunnplater for gulvskap, DPC
Skapets estetikk og IP-klassifisering kan opprettholdes når et fullt sett dører og paneler er montert.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Behøves for å dekke den gjenværende plassen på toppen og bunnen. Brukes i kombinasjon med de delvise dørene/platene DP/DPP, deleskinnene CDH/CDHK og dør til kabelområde DPA.
- Materiale: 1,75 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44. For IP 21 levert uten pakning.
- Monterings krav: DPC dekker 200 mm av skapet i høyden. Så for et 2000 mm høyt skap, når DPC brukes, vil det være 1800 mm igjen for delvise dører/plater.
- Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.07in |
| Tykkelse | 1.75mm |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.