Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Termostat, ETR200

Denne termostaten med justerbar temperatur, ETR200, kan brukes i alle skap. Den har både en normalt åpen (NO) og en normalt lukket (NC) kontakt, og brukes til å styre installerte enheter. Slike enheter kan være en filtervifte eller en varmevifte som skal slås på eller av ved ønsket temperatur, som er angitt av brukeren. Resultatet er reduserte driftskostnader. Produktet er svært allsidig siden enten avkjøling eller oppvarming kan styres ved hjelp av to ulike typer kontakter som er plassert i samme termostat.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.