Teleskopisk ventilert hylle, SHT
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Teleskopisk ventilert hylle, SHT
Hylla kan tas ut for å inspisere og vedlikeholde monterte komponenter. Den har ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For enkel tilgang til installert utstyr. Monteres på dybdeprofilene. Delvis dybdemontering er mulig. Mulighet for å ta skuffen ut av sporet, selv etter montering i skapet. Omvendt- og sidemontering er mulig.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Maks last: 500 N.
- Pakning: 1 ventilert hylle og 1 par uttrekkbare glideskinner med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til SHTP-profiler for fullstendig/delvis dybdeinstallasjon på skapets ramme.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 2mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.