Teleskopmontering av hengslet deksel
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Teleskopmontering av hengslet deksel
Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm). No cutting or welding required.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm)
- No cutting or welding required
Spesifikasjoner
| Fargekode | ANSI 61 |
| Overflate | Galvanisert; Pulverlakkert |
| Farge | Grå |
| Materiale | Mild stål |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.