Syspend 180-Max smal adapter
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Syspend 180-Max smal adapter
Syspend 180-Max Narrow Adapter can be attached to the Flange Coupling and Flange Elbow Coupling to create a narrower connection to an enclosure. Specifically designed for use with the Syspend Aluminum HMI Enclosures that have 66mm of usable depth. Does not inhibit coupling functionality.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Gasket and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Avslutt | Pulverlakkert |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.