NH-skillebryter med sikringer, NH switch disconnector with fuses


NH-skillebryter med sikringer, NH switch disconnector with fuses
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: 3-pols NH-skillebryter med sikringer. Med multifunksjonshåndtak (brytermekanisme med smekkfunksjon). Tilkobling i bunnen.
- Nominell spenning: 690 V.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Strømfordeling ved 80% belasting: 18.6 W (33500), 52.5 W (33510).
- Pakning: 1 stk.
- Godkjenninger: IEC, VDE, DNV GL.
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.