Rustfritt stål trykkkompensasjonplugg, EDAS
Rustfritt stål trykkkompensasjonplugg, EDAS
Trykkompensasjonspluggen utjevner trykket som oppstår pga. temperaturforskjellen mellom innsiden av skapet og omgivelsene. Den reduserer også risikoen for at støv kommer inn i skapet.
Bransjestandarder
CE
UKCA
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Den kompenserer trykket med høy IP. I skap, kan trykk differens oppstå under ekstreme temperatur svingninger, når dette skjer er det en risiko for støv og fukt inni skapet. En semigjennomtrengbar membran inni pluggen gjør det mulig for tørr luft og fuktighet til å forlate skapet. I motsatt retning tillater pluggen kun tørr luft inn i skapet. Monteres med gjenget M40x1,5 med mutter. For optimal trykk kompensasjon anbefaler vi å bruke to stk. montert på motsatte sider mot toppen av skapet. I Norge definerer vi de "ekstreme temperatur svingninger" for det normale, vi anbefaler derfor alltid å bruke denne pluggen på skap som skal stå utendørs.
- Materiale: AISI 303 rustfritt stål.
- Driftstemperatur: -45 °C ... +80 °C.
- Machining required: Rundt hull 40.5 mm diameter. Byggedybde inn i skapet ca 9 mm.
- Tetthetsgrad: IP 66 / IP X9K.
- Godkjenninger: CE.
- Overflatebehandling: Rustfritt stål.
- Pakning: 1 stk. med pakning.
- It is highly recommended to install two plugs per enclosure for optimal pressure compensation
- The plugs should be installed both at the top of the enclosure but on opposite sides
- It compensates the pressure with high IP
- In the enclosures pressure differentials can occur during extreme temperature variations, when this happens there is risk of dust and humidity inside the enclosure
- Even with a slight overpressure, a waterproof membrane inside the plug allows air and humidity to leave the enclosure
- In the opposite direction, it only allows dry air into the enclosure
- Mounting with thread M40x1.5 with nut, recommended torque of 5 Nm (max. 10 Nm)
- For optimal pressure compensation we recommend to use two devices on opposite sides towards the top of the enclosure
- Air permeability of 1200 l/h at a pressure difference of min. 70 mbar
- Operating temperature: -45 °C to +80 °C
- Machining required: Round hole 40.5 mm diameter; depth in the enclosure of approximately 9 mm
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.