Liten boks i Polykarbonat, DPCP


Liten boks i Polykarbonat, DPCP
Serien med koblingsbokser i polykarbonat, DPCP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. DPCP-serien er godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer, også på steder der det er direkte sollys, takket være motstand mot UV-stråling. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.
Bransjestandarder
CE
UKCA
GOST
IP
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Polykarbonat-boks, halogen-fri egnet for innendørs bruk. Høy motstand mot UV-stråling. Selvslukkende.
- Materiale: Polykarbonat.
- Tetning: Pakning i polyuretan integrert i boksdekselet.
- Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C.
- Brennbarhet: UL746C 5V.
- Tetthetsgrad: 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Godkjenninger: CE, GOST. Kontakt vår salgsavdeling for cULus_UL Listed.
- Levering: Boks, deksel, dekselskruer i rustfritt stål, monteringsskruer og dekselplugger av polyamid.
- Flammability: UL746C 5V
- Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C)
- Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide
Spesifikasjoner
Farge | Lys grå |
Materiale | Polykarbonat |
Fargekode | RAL 7035 |
Overflate | Glatt |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.