Lite skaplys, TL


Lite skaplys, TL
Energieffektiv og kostnadseffektiv LED-skapbelysning som kan installeres i alle skap. Nyttig når vedlikehold må utføres på stedet.
Bransjestandarder
CE
EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Levering: Ett lys med strømkabel, lengde 1.75 m, én tilkoblingskabel, lengde 140 mm for å koble lys til hverandre, pluss monteringsmateriale.
- Lysfarge: 4000 K (nøytralt hvitt).
- Forbindelse: Innmating, 2-polet. Gjennomkabling, 2-polet.
- Lyskilde: LED.
- Driftstemperatur: -5 °C … +45 °C.
- Spenning: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.
- Beskrivelse: Energibesparende og kostnadseffektivt lyssystem som festes med skruer eller tape. Strømutgangen gjør det mulig å koble lys til hverandre med seriekobling. Opptil maks. 100 W kan seriekobles.
- Godkjenninger: CE, EAC.
- Materiale: Hoveddel i polykarbonat, endedeksler ABS, beskyttelsesdeksel PMMA.
Spesifikasjoner
Materiale | Polykarbonat; ABS |
Farge | Lys grå |
Overflate | Glatt |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.