Sideplater, SPME


Sideplater, SPME
Disse sidepanelene lukker inn sidene på enkle eller sammenkoblede EMC-skap for å beskytte medarbeidere mot uhell og det monterte elektriske utstyret mot omgivelsene.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For dekking av sidene av MCSE-skapene. Utstyrt med en ledende kapsling som gir EMC/IP-beskyttelse.
- Materiale: 1,5 mm sinkbelagt stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverbelegg kun på utsiden.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 54 | TYPE 12.
- Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.06in |
Tykkelse | 1.5mm |
Farge | Lys grå |
Overflate | Pulverbelagt |
Fargekode | RAL 7035 |
Materiale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.