Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Shelf for air circuit-breakers (ACB) Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Hylle for Air Circuit-Breakers (ACB) for kraftdistribusjon, MSCC

The galvanised steel shelf, MSCC, covers a partial depth of an enclosure and is ideal for equipment requiring strong fixation, such as heavy air circuit brakers. It leaves the rear of the enclosure accessible for easy installation and wiring.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.08in
Tykkelse 2mm
Materiale Mild stål
Avslutt Belagt
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.