Hylle 19-tommers, VSF
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Hylle 19-tommers, VSF
Hylla kan justeres i høyden, og gir dermed flere monteringsmuligheter med en høyere belastningskapasitet. Den har også ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Maksimal lastekapasitet når den er montert direkte på 19" profiler, foran og bak. Ventilasjonsåpninger.
- Materiale: 1.5 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 hylle med monteringsutstyr.
- Maximum load capacity: 1200 N
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 1.5mm |
| Tykkelse | 16ga |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.