Skilleplater for MCS MCD-skap, SPD
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Skilleplater for MCS MCD-skap, SPD
Denne skilleplaten i stål skiller sammenkoblede skap samtidig som den opprettholder IP-graden. Skilleplaten lager individuelle rom der komponenter kan monteres.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Skiller to sammenkoblede MCS/MCD skap.
- Materiale: 1
- Monterings krav: IP43 | TYPE 1 forsegling kan oppnås ved å bruke SPDG pakning. CCJ braketter kreves for å montere SPD til skapet. For sammenkobling av skap, bruk CCM og CCI braketter. For EMI beskyttelse er SPDEG pankning nødvendig.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 1.5mm |
| Tykkelse | 16ga |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.