Semi-kompakt gulvskap, MKSL
 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
       
        Semi-kompakt gulvskap, MKSL
The mild steel compact floor standing enclosure range, MKSL is available off the shelf in many different sizes, and is ideal for power distribution applications. The front opening can be segregated with partial panels or doors to meet power distribution system requirements. Only parts required will be delivered, which means full flexibility, lower costs, and greater procurement efficiency will be achieved.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fordeler
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Funksjoner
- Material: Body: 1.35 mm painted steel. Rear and roof panels: 1.5 mm painted steel.
- Body: Four times folded and seam-welded frame. Integrated double row hole pattern.
- Rear panel: Fitted by M6 torxscrews. Standard facilities for rear door mounting.
- Roof panel: Removable.
- Earthing: All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthingstud.
- Finish: RAL 7035 structured powder coating.
- Protection: IP 44, 55 | TYPE 12 | IK 10, depending of the doors configuration.
- Delivery: Body with rear panel and roof panel. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet with identical width of the enclosure. All packing material is recyclabl
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.05in | 
| Tykkelse | 1.35mm | 
| Farge | Lys grå | 
| Avslutt | Pulverlakkert | 
| Fargekode | RAL 7035 | 
| Materiale | Stål | 
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.