Takmontering klimaanlegg, DEK
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Takmontering klimaanlegg, DEK
Denne kjøleenheten for tak, DEK, har en beskyttelsesgrad på IP54. Den gir kjøling, enten til ett skap eller til en komplett enhet, avhengig av påkrevd kjøling og ønsket energiforbruk. Den er plassert oppå skapet og er perfekt når det er ikke nok plass på døren eller sidepanelene.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Behandling: RAL 7035 for de galvaniserte stålmodellene
- Temperaturgrenser utendørs: +20° C til 55° C* | +20° C til 50° C
- Temperaturgrenser innendørs: +20 °C til +50 °C
- Antall i pakken: 1
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Teknisk spesifikasjon
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.