Sammenkoblingspakning for IP66, HPPG01


Sammenkoblingspakning for IP66, HPPG01
Denne sammenkoblingsplaten forsegler plassen mellom to skap med IP66-klassifisering for å opprettholde IP 66.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For å oppnå IP66 | Type 4 (4X), 12, 13 forsegling i konfigurasjoner med MCS-HP/MCSS-HP, i kombinasjon med CCI06 og CCM04.
- Materiale: EPDM, tykkelse på 5 mm.
- Pakning: 1 matte kompatibel med alle skapmål.
- Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.