19" profiler, AVP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
19" profiler, AVP
Med disse profilene kan utstyr på 19 tommer enkelt festes i veggmonterte skap, enten på fabrikken eller på stedet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: For 600 mm brede skap. Justerbar dybdeposisjon med AMG-tilbehør. Brukbar dybde mellom 19" og ekstern dør: 56 mm. Monteres på hengselhull i fronten på skapet. Ved rustfrie stål skap er bruk av verktøy påkrevd.
- Materiale: 2 mm galvanisert stål.
- Pakning: 1 par med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 2mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Overflate | Galvanisert |
| Materiale | Lakkert stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.