Polyester, MGRP
Polyester, MGRP
Serien med koblingsbokser i polyester, MGRP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Takket være bestandighet mot rust og UV-stråler er MGRP-serien godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.
Bransjestandarder
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Polyesterboks egnet for utendørs bruk, UV-bestandig i henhold til UL746 C.
- Materiale: Glassfiber-forsterket polyester.
- Tetning: Som standard utstyrt med en polyuretan-pakning. Silikon, neopren og EPDM pakninger er tilgjengelig på forespørsel.
- Temperaturbestandighet: -40 °C til + 100 °C med standard polyuretan pakning; -60 °C til + 130 °C med en silikonpakning; -35 °C Til + 100 °C med EPDM pakning; -30 °C Til + 80 °C med neooprene pakning.
- Brennbarhet: UL94 V-0.
- Tetthetsgrad: IP 66, 67 | IK 08, 07 for MGRP08080xGE.
- Overflatebehandling: RAL 7000.
- Godkjenninger: CE, GOST. For cULus_UL Listed godkjenninger, kontakt vår salgsavdeling.
- Levering: Hus-, deksel- og dekselskruer. Dekselskruer laget i rustfritt stål.
- Nota: Monteringsplate, GMP, og hengsler, HHI, er tilgjengelig separat.
Spesifikasjoner
Materiale | Polyester |
Fargekode | RAL 7000 |
Overflate | Glatt |
Farge | Ekorngrå |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.