Trykk kompanserings plastplugg, EDA
Trykk kompanserings plastplugg, EDA
Trykkompensasjonspluggen utjevner trykket som oppstår pga. temperaturforskjellen mellom innsiden av skapet og omgivelsene. Den reduserer også risikoen for at støv kommer inn i skapet.
Bransjestandarder
CE UKCA
CE UKCA
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Den kompenserer for trykket med høy IP. Det kan forekomme trykk variasjoner i skap pga. varierende temperatur variasjoner, når dette skjer er det en risiko for at støv og fuktighet kommer inn i skapet. En delvis gjennomtrengende membran inni pluggen gjør det mulig for støv og fuktighet å forlate skapet. I motsatt retning tillater den bare tørr luft inn i skapet. Monteres med gjenget M40x1,5 med mutter. For optimalt trykk kompensasjon, anbefaler vi å bruke to stykker på motsatt side av hverandre i toppen av skapet.
- Materiale: Plast.
- Driftstemperatur: -35 °C til +70 °C.
- Machining required: Rundt hull 40.5 mm i diameter.
- Tetthetsgrad: IP 66 / IP.X9K.
- Godkjenninger: CE.
- Overflatebehandling: Lyse grå.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.