Vanlige bunnplater for kraftfordeling, CBP-PD
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Vanlige bunnplater for kraftfordeling, CBP-PD
This steel bottom plate, CBP, comprises of three pieces, available off the shelf, and should be used when the bottom part of the enclosure must be covered. The enclosure's stated protection degree will remain intact. The plates can be removed easily to allow for mounting of cabling accessories.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Consist of three pieces for easy cable access. To achieve perfect sealing use the gasket kit BG01.
- Materiale: 1 mm zinc plated steel.
- Pakning: 1 kit of three parts bottom plate.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.04in |
| Tykkelse | 1mm |
| Avslutt | Belagt |
| Materiale | Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.