Delvis panel for gulvskap, DPP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Delvis panel for gulvskap, DPP
Delvise paneler gir mange mulige konfigurasjoner for enkel tilgang til ulike rom inne i skapet. Panelene er festet med skruer, slik at bare servicepersonale kan fjerne dem. Dette gir økt brukersikkerhet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For deling av skapforsiden inn i avdelinger når den brukes i forbindelse med de horisontale deleskinnene CDH og CDHK, når ingen dør er nødvendig.
- Materiale: 1,75 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 54.
- Pakning: 1 plate med monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer. Bruk DPC/DPCV for topp- og bunnplater.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.07in |
| Tykkelse | 1.75mm |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.