Delvis dører for skjerm, DPM
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Delvis dører for skjerm, DPM
Denne delvise døren i glass er en praktisk løsning for dataskjermer som skal monteres i skap. Døren beskytter dataskjermen mot tyveri og miljøpåvirkninger.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For skjermstørrelse 14"-21". Brukes i kombinasjon med den hengslede tastaturskuffen DPK, muliggjør installasjon av PC i alle gulvstående skap. Den gjenstående plassen vil fylles med DPC topp- og bunnplater og DP delvise dører.
- Materiale: 1,75 mm stålplate, synsområde: 4 mm sikkerhetsglass.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.
- Pakning: 1 dør med hengsler og DIN 3 mm lås.
- Monterings krav: Brukes i kombinasjon med DPK tastaturskuff. Anbefales i kombinasjon med CDH for å hindre åpning mellom over/under-platene.
Spesifikasjoner
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.