Delvise dører | Gulvskap, DP


Delvise dører | Gulvskap, DP
Delvise dører gir mange mulige konfigurasjoner for enkel tilgang til ulike rom inne i skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For deling av skapforsiden inn i avdelinger når den brukes i forbindelse med de horisontale deleskinnene CDH og CDHK. Utstyrt med DIN 3 mm lås (1 lås for opp til 400 mm, 2 låser for over 400 mm høyde).
- Materiale: 1.75 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.
- Pakning: 1 dør med hengsler, låser og monteringsutstyr.
- Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer. Bruk DPC/DPCV for topp og bunn paneler.
Spesifikasjoner
Farge | Lys grå |
Materiale | Lakkert stål |
Overflate | Pulverbelagt |
Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.