Kontrollpanel for brukergrensesnitt, OICP
Kontrollpanel for brukergrensesnitt, OICP
Kontrollskapet for operatørgrensesnitt av aluminium, OICP, har et forhåndsbearbeidet hullmønster for å tillate ønsket feste til en svingarm, samt en avtakbar frontplate med en beskyttelsesgrad på IP 65. Det er enkelt å montere komponenter takket være den avtakbare frontplaten, men de vil også være lett tilgjengelige gjennom et avtakbart bakpanel. Sidehåndtakene på skapet muliggjør enkel flytting av skapet til ønsket arbeidsstilling. Et skap i aluminium vil generere mer varme enn et skap av lakkert stål, noe som kan eliminere behovet for ekstra ventilasjon.
Bransjestandarder
CE UKCA
EAC
GOST
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Materiale: Skap: Al Mg Si05, bakplate: Al Mg, og hjørner: AlSI 12.
- Tetthetsgrad: IP 65.
- Overflatebehandling: Skap og bakplate: anodisert aluminium, og hjørner: RAL 7016.
- Monterings krav: OIFP front panel er ikke inkludert i standard leveringen og må bestilles separat.
- Levering: Skap, skrudd bakplate, frontplate, monteringssett og monteringstilbehør.
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Farge | Antracitt Gray |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7016 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.