Kabinett for førergrensesnittkontroll, OICE-SS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kabinett for førergrensesnittkontroll, OICE-SS
OICExxxxSS-panelet for operatørgrensesnitt i rustfritt stål har et forhåndsbearbeidet hullmønster som gjør det enklere å plassere på en svingarm. Med de høye beskyttelsesklassifiseringene IP66 og NEMA 12 og 4x kan skapene brukes i omgivelser som krever sanitær design.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: AISI 304L / AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Hus: 1,5 mm dør for AISI 304L: 1,5 mm / 2 mm for skap med en lengde eller bredde på 600 mm eller mer. Dør for AISI 316L: 2 mm. montasjeplate: 2 mm galvanisert stål.
- Hus: Brettet og sømsveiset, forsterkningsplate montert på taket av skapet.
- Bakdør: Hjørnet er formet i ett stykke. Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte hengsler i rustfritt stål AISI 304 med avtakbar bolt. Kan monteres slik at det er mulig å åpne fra venstre eller høyre side. En innsprøytet pakning i polyuretan sørger for riktig forsegling.
- Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset zamak-lås på 3 mm med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. To låser for skap med høyde 600 mm eller mer.
- Beskyttelse: Samsvarer med IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Behandling: 400 forhåndsslipt rustfritt stål.
- Levering: Skap med dør, nøkkel med dobbel plastbit på 3 mm og monteringstilbehør.
Spesifikasjoner
| Materiale | 304 rustfritt stål; 316L rustfritt stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.