OICP-plate med seksjon for dørutvidelse, OIDES
OICP-plate med seksjon for dørutvidelse, OIDES
Kontrollskapet for operatørgrensesnitt av aluminium med en hengslet utvidelsesramme, OIDES, har et forhåndsbearbeidet hullmønster for å tillate ønsket feste til en svingarm, pluss en avtakbar frontplate med en beskyttelsesgrad på IP 65. Forlengelsesrammen øker panelets dybde med 55 mm. Det er enkelt å montere komponenter takket være den avtakbare frontplaten, men de vil også være lett tilgjengelige ved å åpne den hengslede utvidelsesrammen foran. Sidehåndtakene på skapet muliggjør enkel flytting av skapet til ønsket arbeidsstilling. Et skap i aluminium vil generere mer varme enn et skap av lakkert stål, noe som kan eliminere behovet for ekstra ventilasjon.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: OICP panel med profil for dørutvidelse. Denne øker dybden med 55 mm. Gitterprofiler i dørutvidelsens profilsider.
- Materiale: Utvidelsesprofil for skap og dør: Al Mg Si05, Bakplate: Al Mg, og hjørner: Al Si12.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 65.
- Overflatebehandling: Skap, profil for dørutvidelse og bakplate: anodisert aluminium, og hjørner: RAL 7016.
- Pakning: OICP-plate med bakplate, profil for dørutvidelse, eksterne hengsler og låsesystem.
Spesifikasjoner
Materiale | Aluminium |
Farge | Antrasittgrå |
Overflate | Pulverbelagt |
Fargekode | RAL 7016 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.