Monteringsenhet, WO60


Monteringsenhet, WO60
Støtte for samleskinnedeldeksel.
Bransjestandarder
UL
CSA
GL
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: For monteringsdekseldeler, for 3-pols samleskinnesystem, som skal brukes med dekseldel 01025.
- For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Dimensjoner: 9 × 196 × 32 mm.
- Pakning: 10 stk.
- Godkjenninger: CSA, UL, GL.
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.