Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

MCSS-HP Photo Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Modulær enkeltdør, MCSS-HP

Serien med kombinerbare gulvskap av rustfritt stål med enkeltdør, MCSS-HP, med en beskyttelsesgrad på IP 66 gir et høyere beskyttelsesnivå for utstyr og komponenter som vil bidra til å forlenge skapets levetid og redusere vedlikeholdskostnader når skapet monteres i utfordrende miljøer med tøffe forhold. Disse nye skapene er klassifisert som IP66 selv om de er sammenkoblet ved hjelp av standard sammenkoblingsbraketter.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4X, 12, 13

IP66

IK10

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Kroppstykkelse 1.5mm
Dørtykkelse 2mm
Dørtykkelse 14ga
Kroppstykkelse 16ga
Avslutt Børstet
Materiale Rustfritt stål
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Diagrammer

Fordeler
Ressurser Video
IP66

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.