Koblingsboks mildt stål, STB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Koblingsboks mildt stål, STB
Serien med koblingsbokser av lakkert stål, STB, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. STB-serien er godt egnet for krevende innendørsomgivelser. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: 1,2 mm stål.
- Skap: Brettet og sveiseskjøtet. Fire 8,5 mm diameter hull for veggmontering. Støtter for DIN-skinner/montasjeplate.
- Tetning: Tetning sikres av en ekstrudert enkelt polyuretan-pakning.
- Jording: Jordingsskruer M8x18 i skap og deksel, M8 muttere, jordingsskinner, og jordingsmerker.
- Tetthetsgrad: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Levering: Base, deksel, dekselskruer, festeskruer, dekselplugger og jordingsinnretninger.
Spesifikasjoner
| Kroppstykkelse | 1.2mm |
| Dørtykkelse | 1.2mm |
| Kroppstykkelse | 18ga |
| Dørtykkelse | 18ga |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.