Industrielt dataskap, MCM
Industrielt dataskap, MCM
Dette gulvskapet av lakkert stål, MCM, er forhåndskonfigurert med integrert tilbehør for enkel montering av industrielle datamaskiner og periferiprodukter. Det kan bestilles med ett enkelt delenummer, med alle relevante tilbehør inkludert, noe som forenkler innkjøp.
Bransjestandarder
CE UKCA
EAC
GOST
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Materiale: Ramme: 1.5 mm stålplate. Tak- og sideplater: 1.35 mm stålplate. Dører: 2 mm stålplate. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.
- Ramme: Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.
- Dør: Monteres med to hengsler per dør. Toppdør med sikkerhetsglass. Synsområde for 14"-21" skjerm. To stk C21323 låser for topp døren og spanjolett to punkts låsesystem med std 3 mm låsepinne innsats for bunn døren.
- Bakdør: Monteres med hengsler for venstre- eller høyreåpning. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Spagnolett 4 punkts låsesystem med std 3 mm låsepinne innsats.
- Tastaturpanel: Tastaturplate med vertikal åpning. Glidende museunderlag for venstre- eller høyrebruk. Maks. tastaturdimensjoner 470 × 190 × 45 mm. C21323 lås.
- Bunnplater: Består av tre eller fire (D>600) stykker.
- Overflatebehandling: To-tonet finish. Dører, sideplater, tak og ramme i RAL 7035 strukturpulverlakk. Sideplater for tastatur og dørplate for skjem i RAL 7015 strukturpulverlakk. Andre fargekomposisjoner er mulige.
- Egenskaper: Spesialdesignete tak- og sideplater for tyverisikkerhet. Alle plater er kun tilgjengelige når dørene er ulåste. Navnet på bedriften din kan skrives inn på toppsokkelen (valgfritt).
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44 | IK 10. Samsvarer med IP 30 med tastaturskuffen åpnet.
- Monterings krav: Utstyrshyller må legges til.
- Levering: Ramme med montert bakdør, sideplater, takplate, skjermdør, tastaturplate, bunnplater og skjermhylle med klemmer for festing av skjermen. Kommer også med jordingsbolter. Skapet leveres på pall med lik bredde som skapet. Alt innpakningsmateriale er resirkulerbart.
Spesifikasjoner
Dørtykkelse | 0.08in |
Dørtykkelse | 2mm |
Farge | Lys grå |
Materiale | Lakkert stål |
Overflate | Pulverbelagt |
Fargekode | RAL 7035 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.