Medium ABS Terminal Box, SABP
Medium ABS Terminal Box, SABP
Denne serien med små koblingsbokser i ABS, SABP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. SABP-serien er godt egnet for krevende miljøer, siden vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen. Det fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.
Bransjestandarder
CE UKCA
GOST
IP
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: ABS boks, halogen-fri egnet for innendørs bruk. Lav motstand mot UV-stråling.
- Materiale: Skap: ABS. Vanlig deksel: ABS. Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat.
- Tetning: Pakning i polyuretan integrert i boksdekselet.
- Temperaturbestandighet: -40 °C til +60 °C.
- Brennbarhet: UL94 HB.
- Tetthetsgrad: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Levering: Boksbase, deksel, dekselskruer av polyamid og monteringsskruer.
- Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number
- erminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number
Spesifikasjoner
| Materiale | ABS |
| Farge | Lys grå |
| Fargekode | RAL 7035 |
| Overflate | Jevn |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.