Låsesystem for løftehåndtak, LHC
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Låsesystem for løftehåndtak, LHC
Låseinnsatser og låsesylindre kan monteres hver for seg i løftehåndtaket. Dette gir mange kombinasjonsmuligheter. Dette reduserer hvor mange håndtak dere må ha på lager.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Halv sylinder profil innsatser. Benyttes sammen med løfte håndtak LHC.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
| Bredde | 0.91in |
| Høyde | 1.46in |
| Bredde | 23mm |
| Høyde | 37mm |
| Dybde | 41mm |
| Farge | Svart grå |
| Avslutt | Glatt matte |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.