Hygienisk Design veggmontert kabinett, HDW
Hygienisk Design veggmontert kabinett, HDW
nVent HOFFMANs skapserie HDW i hygienisk design er designet med egnede materialer og egenskaper for næring med høye krav til hygiene og rengjøring. Skapene er designet med en hel, selv- drenerende, høypolert overflate. Dette, i tillegg til høy IP grad bidrar til redusert nedetid i forhold til rengjøring og vedlikehold. Dette fører igjen til økt produktivitet.
Bransjestandarder
cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Video
Funksjoner
- Materiale: Skap: 1.5mm AISI 304L finkornet rustfritt stål. Montasjeplate: 2 mm galvanisert stål.
- Skap: Hus i én del, brettet og sømsveiset. Toppen av selve skapet er utstyrt med et hellende tak i en vinkel på 30° mot fronten, med et overheng på 30 mm, slik at væsker ikke drypper ned på pakningen og døren.
- Dør: Brettet med en helningsvinkel på 8° på alle sider. Overflatemontert med 120° åpning. Skjulte sinkbelagte stålhengsler med låsebolt. Kan monteres slik at det er mulig å åpne fra venstre eller høyre side (ekstra bearbeiding kreves ikke).
- Interne hengsler: Dørhengselen er spesielt utformet for å skjules inne i skapet når døren lukkes for å unngå at smuss hoper seg opp, noe som gjør skapet enkelt å rengjøre.
- Tetning: En avtakbar blå silikonpakning i ett stykke med støpte hjørner sikrer riktig forsegling, og gjør det raskere og enklere å ta den ut og bytte den ved grundig rengjøring. Silikonen er i samsvar med FDA 21 CFR 177.2600.
- Lås: Hygenisk design lås i syrefast stål, AISI 316L med blå silikon pakning, låsen er i henhold til norm DIN EN 1672-2:2009.
- Montasjeplate: Festet på M8 skruer sveiset på baksiden av skapet. Alle sidene fra 800 mm og større er forsterket med brettede kanter. Montasjeplaten er merket vertikalt med 10 mm intervaller for enkel horisontal posisjonering av utstyr.
- Kabel inngang: For å unngå hygienisk risiko er det ingen flens åpninger som standard.
- Tetthetsgrad: Tilsvarer IP66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.
- Overflatebehandling: 400 finkornet syrefast stål, polert til Ra < 0.8 µm.
- Levering: Skap med dør, montasjeplate, metall nøkkel og monteringsutstyr.
- Tilleggsinformasjon: Hvis du vil ha informasjon om tilbehør på utsiden av skapet, kan du se i delen om HD-tilbehør.
Spesifikasjoner
| Tykkelse (T) | 0.06in |
| Tykkelse (T) | 1.5mm |
| Grad av skråning | 30° |
| Avslutt | Børstet |
| Materiale | Rustfritt stål 304 |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.