Håndtak, UDH-C.
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Håndtak, UDH-C.
Dette svinghåndtaket gjør at skapet lett kan åpnes, og de ulike låsemulighetene – inkl. hengelås – hindrer uvedkommende i å få tilgang.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Håndtak til erstatning av standardlås i UCP/UCPT-skap. For svinghåndtaket UDH2C og UDH3C er bruk av verktøy nødvendig. UDH1C leveres med 2 nøkler.
- Levering: 1 stk. med monteringsutstyr.
- UDH1C is supplied with 2 keys
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH0C - Neutral handle; UDH1C - Handle with key E2432; UDH2C - Handle for half cylinder; UDH2CS - Small handle for half cylinder (to be used for UCP320/UCP430)
Spesifikasjoner
| Farge | Svart |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Teksturert |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.