Glassdører, DNG
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Glassdører, DNG
Elektriske komponenter er synlige gjennom døren, selv når den er lukket, dermed får du beskyttelse mot at uvedkommende får tilgang.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Standard-dør med montert klart sikkerhetsglass for å se innsiden av skapet. Utstyrt med DIN 3 mm låsesystem og dør-ramme. Tillater alle alternativene for låseprogrammet. Kompatibelt med kombinerbare- og kompakte skap.
- Materiale: Ramme: 2 mm stålplate. Synsområdet: 4 mm klart sikkerhetsglass.
- Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 07.
- Pakning: 1 stk.
- Monterings krav: Bruk hengselsett DNMK01 hvis det ikke var montert noen dør fra før.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 2mm |
| Tykkelse | 14ga |
| Farge | Lys grå |
| Materiale | Mild stål |
| Overflate | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.