Gassfjær, MPGR
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Gassfjær, MPGR
Gassfjæren, MPGR, er konstruert for å passe til alle standardkonsoller. Gassfjæren brukes til å støtte vekten av lokket slik at du kan bruke hendene til andre oppgaver.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Gassfjær kan erstatte standardhengsel for bord. Kan brukes med alle standardkonsoller.
- Pakning: 2 gassfjærer med monteringstilbehør.
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Spesifikasjoner
| Farge | Svart |
| Materiale | Mild stål |
| Avslutt | Jevn |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.