Sokkel foran/bak, PFS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sokkel foran/bak, PFS
Sokkelen i rustfritt stål gjør at du kan legge kabler uten begrensninger. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Front og bak sokkel seksjoner. For kabling uten noen restriksjoner og i hht. VDE 0113 standarden. Sokkelen består av fire hjerne deler med demonterbare front deksler. Side panelene PSS må bestilles separat. Produsert i 100 mm og 200 mm høyde. 200 mm høye sokler blir levert med bak deksler for kabling som består av to demonterbare paneler på 100 mm høyde. Front dekselet er en sokkel i en del med en høyde på 200 mm. Alle paneler har doble bretter på hvert panel for ytterligere styrke.
- Materiale: AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustfritt stål. Hjørner 2 mm og paneler 1.5 mm.
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Pakning: 1 sokkel med montasje materiell.
- Monterings krav: Legg til sidepaneler PSS for å få en komplett sokkel.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 1.5mm |
| Tykkelse | 16ga |
| Avslutt | Børstet |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.