Front montert 19 tommer 3U hylle, MTR


Front montert 19 tommer 3U hylle, MTR
Denne hylla for 19-tommersprofiler kan justeres i høyden, og gir dermed mer fleksible monteringsmuligheter. Den har ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Til frontmontering. Broen kan justeres mot front eller bakside. Hvis den også er montert mot bakside kan den bære 100 kg.
- Tilleggsinformasjon: Kan benyttes i svingramme.
- Materiale: 1,8 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 komplett sett med monteringstilbehør.
- Max. loading: 150N
Spesifikasjoner
Tykkelse | 0.07in |
Tykkelse | 1.8mm |
Farge | Lys grå |
Fargekode | RAL 7035 |
Materiale | Stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.